Hungary Hungarian
Lineáris modulok – SMS Small Modules orsós hajtással

Lineáris tengelyek – Small Modules

Kis méretek, jó teljesítmény

Rendelje meg most!

Lineáris modulok – Small Modules orsós hajtással:
egyszerű rendelés, gyors használatba vétel,
nagy megtakarítás

A kevesebb néha több. Az új SMS lineáris modulokkal (SMS – small modules, screw driven – kis modulok orsós hajtással) nemcsak a beépítési helyet csökkentettük, hanem a rendelési folyamatot is megkönnyítettük: a rendkívül lapos lineáris tengelyek már teljesen konfigurálva vannak, néhány kattintással kiválaszthatók és megrendelhetők online. A kompatibilis csatlakozóelemekkel költséghatékonyan létrehozhat többtengelyes rendszert is, két vagy három tengellyel. A reggel leadott megrendeléseket még aznap este elküldjük.

Termékinformáció:

Előnyök

Kompakt

  • Lapos kialakítás, könnyű integráció

Egyszerű

  • Öt előre konfigurált méret közül választhat és rendelhet online

Gyors

  • Rövid szállítási idők

Pontos

  • Nagy ismétlési pontosság

Gazdaságos

  • Kiváló ár-érték arány

Rugalmas

  • Kiegészíthető szervomotorral, karimás tengelykapcsolóval vagy hevederes oldalsó hajtással
  • Csatlakozóelemek tartozékként a két vagy három tengelyből álló többtengelyes rendszerekhez

Műszaki adatok

  • Méretek: 30, 40, 50, 80, 120
  • Futástartományok: 50 – 1.200 mm
  • Max. hasznos teher: 88 kg
  • Max. sebesség: 1,92 m/s
  • Max. gyorsulás: 9,6 m/s²
  • Nagy ismétlési pontosság: +/– 0,005 mm

Alkalmazási példák

  • A legkülönfélébb iparágak számára, mint például fogyasztási cikk ipar, akkumulátor- vagy félvezetőgyártás
  • Apró és könnyű munkadarabok kezelése egy- vagy többtengelyes rendszerekkel
  • Egyszerű pozicionálási és behelyezési feladatok
  • Költségérzékeny területek elektrifikációja
  • Pneumatikus modulok kiváltása

Online-eszközök, támogatás és szerviz